LosmakenBevestigenSluiten

EP7402: IP 67-EtherCAT I/O voor transporttoepassingen

Geïntegreerde compacte motor-controller reduceert de noodzakelijke bekabeling en biedt betere diagnosemogelijkheden voor rollenbaansystemen

Met de nieuwe EP7402 EtherCAT-box kunnen de besturingsarchitectuur en de bekabeling van rollenbaansystemen aanzienlijk efficiënter worden gemaakt. Deze compacte motor-controller voor BLDC-motoren is met zijn hoge beschermingsklasse IP 67 ideaal voor transporttoepassingen in de intralogistiek en de montagetechniek, maar ook in de verpakkings-, levensmiddelen- en drankenindustrie.

De EP7402 EtherCAT I/O-box biedt twee uitgangen met geïntegreerde Motion-Controller voor de directe aansluiting van 24 V DC-rollenmotoren of andere BLDC-motoren (tot 3,5 A). Acht extra digitale in-/uitgangen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld lichtbarrières aan te sluiten of zonder de centrale besturing de communicatie tussen verschillende modules te realiseren. De EP7402 zorgt voor de complete besturing van de rollenmotor, ongeacht de fabrikant van de transportband of de motor. De motorbesturing gebeurt daarbij sensorloos. Maximale nominale stroom, versnellings- of vertragingscurven en diverse andere parameters kunnen worden geconfigureerd, waardoor een optimale aanpassing aan verschillende toepassingen mogelijk is.

In de zuivere transportmodus kan de EP7402 ook zonder PLC worden gebruikt. Hij biedt functies zoals Zero Pressure Accumulation (ZPA) en single- of block-discharge. Op de extra EtherCAT-aansluiting kunnen andere EtherCAT-deelnemers worden aangesloten, bijvoorbeeld digitale en analoge I/O's, barcodelezers of safety-devices. De slechts 174 x 60 x 36,5 mm grote EtherCAT-box kan in standaard zijprofielen in een willekeurige positie op het transportframe worden gemonteerd. Een extra beschermkap is niet nodig, wat nogmaals installatieruimte bespaart. De voeding en de EtherCAT-communicatie worden gerealiseerd via één enkele kabel met een B23-ENP hybride connector (28 A/45 °C stroombelastbaarheid).

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/