A Beckhoff új, EP7402 típusú EtherCAT Box moduljával a görgős szállítópályák vezérlőarchitektúrája és kábelezése az eddigieknél lényegesen hatékonyabban alakítható ki. Ez a kis méretű, kefenélküli egyenáramú motorokhoz tervezett IP67-es védelmi osztályba tartozó motorvezérlő kitűnően használható logisztikai hálózatokon belüli, vagy szereléstechnikai szállítórendszerekben, illetve a csomagoló-, élelmiszer- és italfeldolgozó iparban egyaránt alkalmazható.
Az EP7402 típusú EtherCAT box-modul két darab belső mozgásvezérlőt tartalmazó kimenettel rendelkezik, amelyek képesek közvetlenül meghajtani a 24 V-os, egyenáramú görgős szállítópálya-motorokat vagy 3,5 A-es terhelésig bármilyen kefenélküli egyenáramú motort. További nyolc digitális be/kimeneten keresztül többek között fotoelektromos érzékelők csatlakoztathatók hozzá, vagy például különféle box-modulokkal üzem közbeni kommunikációs műveleteket képes lebonyolítani PLC közbeiktatása nélkül. Az EP7402 kiválóan alkalmas a görgős szállítópálya-motorok teljes körű vezérlésére, függetlenül azok típusától és gyártójától. A motorok vezérlése érzékelők használata nélkül történik. A legnagyobb névleges áram, továbbá a gyorsítási vagy lassítási fel-/lefutó jelalakok sok más paraméterrel együtt egyedileg beállíthatók, optimálisan illeszkedve egy adott alkalmazáshoz.
Szállítópályák vezérlése esetén az EP7402 működtethető PLC nélkül is, sőt, különféle járulékos funkciókat is nyújt, úgymint ütközésmentes továbbítás (ZPA) vagy egyedi és csoportos kiürítés. Járulékos EtherCAT-aljzatához további EtherCAT-alapú eszközök csatlakoztathatók, például digitális és analóg be-/kimeneti egységek, vonalkódolvasók, vagy biztonsági modulok. Az IP67 védettségű EtherCAT box-modul mérete mindössze 174 mm x 60 mm x 36,5 mm, és a szállítópályák szabványos C- vagy L- szerkezeti idomaihoz könnyen hozzászerelhető. Kiegészítő védőborítást nem igényel, így telepítéskor további hely takarítható meg használatával. A táplálást és az EtherCAT-kommunikációt egyetlen, B23 ENP típusú hibrid csatlakozóval szerelt, 28 A/45 °C terhelhetőségű kábel biztosítja.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/