Le nouveau module EtherCAT EP7402 de Beckhoff, optimise l’architecture du contrôle commande et le câblage des systèmes de convoyeurs à rouleaux. Avec un indice de protection élevé IP 67, ce module compact dédié au contrôle commande de moteurs BLDC, est adapté aux applications de convoyage pour l'intralogistique, l’assemblage, l'emballage, l'alimentation et les boissons.
Le module d’E/S EtherCAT EP7402 offre deux sorties avec contrôleur de mouvement intégré pour la connexion directe de moteurs à rouleaux 24 V CC ou d'autres moteurs BLDC (jusqu'à 3,5 A). Huit entrées/sorties numériques supplémentaires permettent, par exemple, de connecter des barrières photoélectriques et de communiquer entre les différents modules du boîtier en fonctionnement sans passer par le biais de l’API. L'EP7402 permet de commander entièrement le moteur du rouleau, indépendamment du convoyeur ou du moteur. Le contrôle commande du moteur est effectué sans capteur. Le courant nominal maximal, les rampes d'accélération ou de décélération ainsi que divers autres paramètres peuvent être configurés, ce qui permet une adaptation optimale aux différentes applications.
En mode convoyeur, l`EP7402 peut également fonctionner sans l’API et offre des fonctions telles que l'accumulation de pression zéro (APZ), la décharge individuelle ou en bloc. D'autres appareils EtherCAT peuvent être connectés à la jonction EtherCAT, par exemple des E/S numériques et analogiques, des lecteurs de codes à barres ou des dispositifs de sécurité. Le module EtherCAT IP 67 ne mesure que 174 mm x 60 mm x 36,5 mm et peut être facilement monté sur le châssis du convoyeur pour des supports standard en C ou en L. Il ne nécessite pas de revêtement de protection supplémentaire, ce qui permet d'économiser de l'espace supplémentaire. L'alimentation électrique et la communication EtherCAT sont réalisées par un seul câble avec un connecteur hybride B23 ENP (capacité de transport de courant de 28 A/45°C).
Products
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/