Met ATRO presenteert Beckhoff een nieuw concept voor robottoepassingen. Dit is een modulair en flexibel systeem dat de juiste robotkinematica samenstelt voor eender welke toepassing. Het stokpaardje van dit systeem: de interne doorstroom van data, stroom en vloeistoffen, die zodanig geïmplementeerd is zodat alle assen eindeloos kunnen draaien.
Met ATRO kunnen gebruikers bijna elk robotontwerp voor hun toepassing samenstellen uit de meegeleverde modules: van een eenvoudige 1-assige roterende indexeringstafel en deltakinematica tot meerassige seriële robots. Het holistische perspectief van Beckhoff is cruciaal voor een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening: de directe integratie van het robotsysteem in PC-gebaseerde besturing maakt een uiterst optimale totaaloplossing voor de machine of installatie mogelijk. Hierdoor vermindert het aantal controllers dat nodig is, zelfs met meerdere robots, tot slechts één industriële PC.
ATRO kinematica bestaat uit actieve koppelingen - de motormodules. De motormodules zijn verkrijgbaar in verschillende vormen: rechte modules in I-vorm of schuine modules in L-vorm, die zijn ontworpen in vijf uitvoermaten. Elke motormodule vormt een compleet aandrijfsysteem voor één as van de robot. De voeding en besturing zijn de enige externe componenten die nodig zijn, waardoor een stuk minder ruimte nodig is in de schakelkast. Naast de actieve modules zijn er aansluitmodules zonder eigen aandrijving:
- basismodules als een basis inclusief de mediatoevoer,
- linkmodules met I-, L- en Y-vorm voor de realisatie van individuele robotconfiguraties,
- systeemmodules die gebruikt kunnen worden om extra functies te integreren, zoals een camera.
Voordelen van interne mediatoevoer
Alle modules zijn onderling verbonden via de ATRO-interface, die een stevige verbinding garandeert en ook de interne toevoer doorlaat. Data, stroom en vloeistoffen (perslucht, vacuüm of water) worden zo door de binnenkant van de modules in de ATRO-kinematica geleid. Conventionele robotoplossingen daarentegen leiden deze aan de buitenzijde en zijn daardoor beperkt in rotatie en het gebruik van de werkruimte. Deze beperking wordt volledig geëlimineerd met de Beckhoff-oplossing: iedere as kan eindeloos worden gedraaid, met als gevolg een betere cartesiaanse toegankelijkheid en korte positioneringspaden. Bovendien worden storende zaken, zoals slechte draaibewegingen omwille van externe kabels, vermeden dankzij externe mediatoevoer. Dankzij de ATRO interface kan quasi ieder robotwerktuig, zoals geavanceerde grijpsystemen, gemakkelijk geïntegreerd worden.
Systeemintegratie zonder grenzen
Met ATRO biedt Beckhoff een zeer flexibel robotsysteem dat alle essentiële machinefuncties bezit dankzij de diepgaande integratie in de TwinCAT-automatiseringssoftware. Enkele voorbeelden: beeldverwerking voor complexe toepassingen ("bin picking"), verbetering van bewegingsprestaties dankzij machine learning of directe cloudverbinding voor analyse en onderhoud. Het gebruik van open interfaces en universele normen maakt plug-and-play van de gecreëerde robotconfiguratie en eenvoudige engineering mogelijk. Deze verscheidenheid van functies geconcentreerd in één enkele controller minimaliseert de hardwarekosten, zorgt voor maximale synchronisatie van alle componenten en snellere datacommunicatie. Daar hoort ook de directe combinatie met intelligente transportoplossingen zoals XTS en XPlanar bij. Bovendien kunnen andere gebieden zoals communicatie, functionele veiligheid en de applicatie zelf, moeiteloos gerealiseerd worden. Met ATRO levert Beckhoff een uiterst krachtige totaaloplossing met maximaal resultaat, en dat met een - tot dusver onmogelijke - kleinere ecologische voetafdruk.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/