De geïntegreerde ASI8100 stappenmotoraandrijving uit Beckhoffs reeks compacte aandrijftechniekproducten (tot 48 V DC) combineert een stappenmotor, stappenmotoreindtrap en veldbusaansluiting in een ruimtebesparend ontwerp. Als EtherCAT slave kan deze rechtstreeks op de machine worden geplaatst zonder schakelkast of I/O-niveau stroomopwaarts, waardoor zeer compacte machines zonder schakelkast mogelijk zijn.
De serie dekt alle motion vereisten voor stappenmotoren in het vermogensbereik tot 250 W. De bewaking van de aandrijving wordt in dit geval aangegeven door geïntegreerde status LED's. Dankzij de geïntegreerde travel path control werden eenvoudige functieblokken voor motion toepassingen reeds vooraf geïntegreerd. De gestandaardiseerde M8 (voor EtherCAT) en M12 (L-gecodeerd, voor voeding) connectoren bieden ook kostenefficiënte, industrieel compatibele aansluittechnologie. Met de twee extra I/O's kunnen functies voor aandrijving zoals detectie van eindposities of vergrendeling van posities, op efficiënte wijze worden uitgevoerd.
De serie vangt aan met NEMA 17 aandrijvingen (42 mm), verkrijgbaar in twee stapellengtes met een blokkeerkoppel van 0,29 Nm of 0,8 Nm. Daarna volgen vier NEMA 23-apparaten (56 mm) met blokkeerkoppels van 0,75 Nm, 1,4 Nm, 2,35 Nm en 2,5 Nm. Voorgemonteerde kabels en infrastructuurcomponenten zoals IP67 distribution box modules, zijn leverbaar als accessoires.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/