El accionamiento de motor paso a paso integrado ASI8100 de la gama de productos de tecnología compacta de accionamiento de Beckhoff (hasta 48 V CC) combina un motor paso a paso, una etapa de salida de motor paso a paso y una conexión de bus de campo en un diseño que ahorra espacio. Como esclavo EtherCAT, puede colocarse directamente en la máquina sin armario de control ni nivel de E/S aguas arriba, lo que permite disponer de máquinas muy compactas y sin armario de control.
La serie cubre todas las necesidades de movimiento de los motores paso a paso con potencias de hasta 250 W. En este caso, unos LED de estado integrados indican la supervisión del accionamiento. Con el control de recorrido integrado, los bloques de funciones sencillas para aplicaciones de movimiento ya vienen integrados de antemano. Los conectores estandarizados M8 (para EtherCAT) y M12 (codificación L, para alimentación) también ofrecen una tecnología de conexión rentable y compatible a escala industrial. Las dos E/S adicionales permiten ejecutar con eficacia funciones relacionadas con el accionamiento, como la detección de posiciones finales o el enclavamiento de posiciones.
La serie comienza con accionamientos NEMA 17 (42 mm), disponibles en dos longitudes de pila con un par de retención de 0,29 Nm o 0,8 Nm. Continúa con cuatro dispositivos NEMA 23 (56 mm) con pares de retención de 0,75 Nm, 1,4 Nm, 2,35 Nm y 2,5 Nm. Hay disponibles como accesorios cables preconfeccionados los componentes de infraestructura, como los módulos de caja de distribución IP67.
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España