L'azionamento integrato per motori passo-passo ASI8100 della gamma di azionamenti compatti di Beckhoff (fino a 48 V CC) combina un motore passo-passo, uno stadio di uscita per motore passo-passo e una connessione fieldbus in un design dal minimo ingombro. Come slave EtherCAT, può essere collocato direttamente sulla macchina senza necessità di un quadro elettrico o livello di I/O a monte, consentendo di realizzare macchine altamente compatte e prive di cabinet.
La serie copre tutti i requisiti di movimento dei motori passo-passo nella gamma di potenza fino a 250 W. In questo caso, il monitoraggio del drive è indicato dai LED di stato integrati. Con il controllo del profilo di moto integrato nel drive, sono già disponibili semplici blocchi funzione per realizzare le movimentazioni. I connettori standardizzati M8 (per EtherCAT) e M12 (con codifica a L, per l'alimentazione) forniscono inoltre una tecnologia di connessione economica e compatibile con l'industria. I due I/O aggiuntivi consentono di eseguire in modo efficiente le funzioni legate all'azionamento, come il rilevamento dei finecorsa o la cattura veloce di posizioni.
La serie inizia con i convertitori di frequenza NEMA 17 (42 mm), disponibili in due lunghezze di pila con una coppia di tenuta di 0,29 Nm o 0,8 Nm. Seguono quattro dispositivi NEMA 23 (56 mm) con coppie di tenuta di 0,75 Nm, 1,4 Nm, 2,35 Nm e 2,5 Nm. I cavi preassemblati e i componenti di infrastruttura, come i moduli di distribuzione IP67, sono disponibili come accessori.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia