解除修正閉じる

TwinCAT Machine Learning Creatorは AIトレーニングを簡素化

データからAIモデルを自動生成

TwinCAT Machine Learning Creatorは、オートメーションとプロセスの専門家を対象とし、TwinCAT 3ワークフローにAIモデルの自動生成機能を追加するものです。これにより、ユーザはデータ収集から学習済みモデル構築までの全プロセスを、AIの専門知識無しで処理できます。生成されたモデルは、レイテンシーと精度の点でリアルタイム制御環境の要件に適合しています。

TwinCAT Machine Learning Creator(TE3850)のアプリケーション好例として、品質管理を目的としたAI支援による画像処理が挙げられます。これは、他のアプリケーション同様に、当社のノーコード開発プラットフォームを活用することにより、自動化AIモデルを簡単かつ標準化された手法により生成します。オープンスタンダード、インターフェース、ベストプラクティスを活用するだけでなく、学習済みモデルをオープンな標準形式のONNXで提供します。AIモデルは制御アプリケーション用にレイテンシーが最適化されており、ベッコフのIPCおよびTwinCAT製品での実行用に特別に調整されていますが、ベッコフ製品の枠組みを超えてONNXモデルとして使用することもできます。

TwinCAT Machine Learning Creatorが完全自動のAIモデル作成機能を提供することで、中小企業を含むすべての人に人工知能活用の可能性が開かれます。これにより熟練人材不足の課題を乗り越え、競争力を維持できます。また、AIの専門家にとっても、このソリューションはエラー発生を最小限に抑えつつ、作業効率を向上するのに役立ちます。特に開発ツールは生成したモデルの動作を表示し、相互比較するための広範で透明性の高いツールを提供することにより、プロジェクト開発を加速します。ユーザは、AIモデル生成の監査プロセスをサポートする自動レポート機能によるメリットも享受できます。もう1つの重要な点は、アプリケーション固有のデータが社外に出ることなく安全に保護できることです。

Ms. Asuka Ohno

Ms. Asuka Ohno
ベッコフオートメーション株式会社
〒231-0062
神奈川県横浜市 中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル18階

+81 50 1790 1111
press@beckhoff.co.jp
www.beckhoff.com/ja-jp/