Con dimensioni di soli 129 x 133 x 104 mm, il PC industriale 6032 espande la gamma dei PC industriali ultra-compatti con un dispositivo ad alta prestazione dal design modulare. A tal proposito, il C6032 aggiunge una seconda scheda al PC Industriale a scheda singola C6030, rispetto al quale resta analogo in termini di potenza di calcolo, per consentire l'alloggiamento dell'interfaccia modulare e delle estensioni funzionali. Con l'uso di moduli di espansione PCIe compatti, il C6032 può essere adattato in modo ottimale ai requisiti delle singole applicazioni.
Dotato di processori Intel®-Core™-i di sesta e settima generazione – fino al Core™ i7 con quattro core da 3,6 GHz – il C6032 è la soluzione ideale per sistemi di controllo multiasse, complesse applicazioni HMI, tempi di ciclo estremamente ridotti e per la gestione di grandi volumi di dati. Sia la scheda madre compatta, sia il robusto alloggiamento in zinco pressofuso e alluminio sono stati sviluppati in conformità degli elevati standard Beckhoff, come l’idoneità ad ambienti industriali, la qualità del Made in Germany, l’affidabilità e l’aspetto di alta qualità. A ciò si aggiunge il tipico design estremamente compatto di questa serie di PC industriali, il sistema di montaggio flessibile con orientamento verticale od orizzontale sul pannello posteriore e la disposizione a piacere dell’area con le interfacce di connessione.
Elevata flessibilità grazie ai moduli PCIe
Tramite due slot per moduli compatti PCIe, l'area di connessione liberamente accessibile sulla parte anteriore del dispositivo può essere ampliata in modo flessibile. I primi moduli PCIe disponibili sono i seguenti:
- 2 schede Gigabit-Ethernet
- 2 porte USB 3.0
- 2 porte RS232
- 1 porta CP-Link 4
Grazie all’uso di una ventola resistente, monitorata e dotata di controllo del numero di giri rotazione, il C6032 è in grado di funzionare a temperature fino a +55 °C. Le opzioni disponibili riguardano i sistemi operativi Windows 7 o Windows 10, così come un secondo disco M.2 SSD opzionalmente anche in configurazione RAID. Il PC C6032 offre capacità di archiviazione di SSD M.2 da 40 GB, flash 3D anche nella configurazione di base.
Una generazione di dispositivi progettata per uso universale
I dispositivi della serie di PC industriali ultra-compatti, certificati Microsoft-Azure™, sono ideali per soddisfare le specifiche esigenze di macchine di moderna concezione, come ad esempio modularità, ingombri ridotti all’interno del quadro elettrico, maggiore potenza di calcolo e crescente richiesta di contenimento dei costi. Progettata tenendo espressamente in considerazione questi aspetti, la nuova generazione di PC industriali è adatta per l’impiego in una vasta gamma di scenari applicativi come architetture decentralizzate e applicazioni IoT (Internet of Things) o Industria 4.0. La potenza di calcolo può essere scalata in base alle specifiche esigenze:
- C6015 e C6017 per esigenze prestazionali medie con CPU Intel®-Atom™ (fino a quattro core)
- C6030 e C6032 come dispositivi di fascia alta con processori Core™-i a frequenze fino a 3,9 GHz per core (in caso di dual core)
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia