El PC industrial C6032, con un tamaño de tan solo 129 x 133 x 104 mm, amplía la serie de PCs industriales ultracompactos con un dispositivo potente de diseño modular. Complementa el C6030 de la serie, que presenta una potencia de cálculo comparable, con un nivel de plataforma de automatización adicional para interfaces modulares y ampliación de funciones. Todo a través de módulos PCIe compactos que permiten adaptar el IPC de forma óptima a los requisitos de la aplicación correspondiente.
Con procesadores Intel® Core™ i de sexta y séptima generación, hasta Core™ i7 con cuatro núcleos de 3,6 GHz, el C6032 está predestinado para extensos controles de ejes, complejas aplicaciones HMI, tiempos de ciclo extremadamente cortos y manipulación de datos de gran volumen. Tanto la placa base compacta, como también la carcasa de fundición a presión de cinc y aluminio fueron desarrolladas según los elevados estándares habituales de Beckhoff como aptitud para la industria, calidad Made in Germany, fiabilidad y un aspecto y tacto de alta calidad. A esto se suma la construcción extremadamente compacta, típica de la serie de IPC ultracompactos, así como el montaje flexible en dirección vertical u horizontal sobre la pared posterior, con libre orientación del nivel de conexión.
Elevada flexibilidad gracias a los módulos PCIe
Dos ranuras para módulos compactos PCIe permiten una ampliación flexible del nivel de conexión, que ofrece acceso óptimo en la parte frontal del dispositivo. Actualmente se ofrecen los siguientes módulos PCIe:
- 2 x GBit Ethernet
- 2 x USB 3.0
- 2 x RS232
- 1 x CP-Link 4
Gracias al uso de un ventilador de larga duración, con control y supervisión de revoluciones, el C6032 es adecuado, en función de la CPU, para un rango de temperatura de hasta +55 °C. Opcionalmente son posibles los sistemas operativos Windows 7 o Windows 10, así como un segundo M.2-SSD en configuración RAID. Como equipamiento básico, el IPC ya ofrece una capacidad de 40 GB M.2-SSD, 3D Flash.
La generación de ordenadores de uso universal
Los dispositivos con certificado Microsoft-Azure™ de la serie de IPCs ultracompactos cumplen de forma idónea con los requisitos de la construcción de máquinas actual como, por ejemplo, creciente modularización, requisitos de espacio reducidos en el armario de distribución, mayor potencia de cálculo y el aumento de la presión de precios. La nueva generación de ordenadores ha sido concebida precisamente para una amplia variedad de usos, por ejemplo, en estructuras descentralizadas y modernos conceptos IoT (Internet of Things) o Industrie 4.0. La potencia de cálculo se puede escalar según sea necesario:
- C6015 y C6017 para el rango de potencia medio con CPU Intel® Atom™ (hasta cuatro núcleos)
- C6030 y C6032 como ordenador de gama alta con procesadores Core™ i con hasta 3,9 GHz por núcleo (en caso de doble núcleo)
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
España