DétacherÉpinglerFermer

La gamme des PC industriels ultra-compacts évolue, les modules PCIe sont désormais intégrés

PC industriel C6032 ultra-compact : gain de place et adaptabilité

Le PC industriel C6032, mesure seulement 129 x 133 x 104 mm. Il vient étoffer la gamme des PC industriels ultra-compacts à haute performance et modulaire de Beckhoff. Comparable au C6030 en terme de puissance de calcul, il se différencie par un niveau de carte supplémentaire permettant l‘ajout d‘interfaces modulaires et de cartes métiers. L’intégration des cartes PCIe au C6032 lui permettent de répondre aux exigences de toutes les applications.

Équipé de processeurs Intel®-Core-i3 à i7 de 6e et 7e génération à quatre cœurs atteignant une fréquence d'horloge de 3,6 GHz ; le C6032 est idéal pour la commande d'axes très complexes, les applications IHM avancées, la gestion de temps de cycle extrêmement courts ou le traitement de très gros volumes de données. La carte mère compacte et le boîtier en aluminium et zinc de fonderie ont été développés selon la charte qualité de Beckhoff. Cela regroupe en autre la compatibilité industrielle, la qualité et la fiabilité « Made in Germany », et un design épuré. Le C6032 peut être monté à la verticale comme à l'horizontale en fond d’armoire, la zone de connexion s'orientant librement selon les besoins.

Haute flexibilité grâce aux modules PCIe

Les connectiques en façade du C6032 peuvent être très facilement modulées grâce aux deux emplacements PCIe compactes. Les premiers modules PCIe disponibles sont les suivants :

  • 2 x GBits Ethernet
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x RS232
  • 1 x CP-Link 4

La régulation en température du C6032 par l’asservissement de son ventilateur interne, le rend adapté aux environnements extrêmes jusqu’à +55°C. Les options suivantes sont disponibles :
OS Windows 7 et Windows 10, et mode RAID par l’ajout d’un second M.2 SSD. Le C6032 offre une capacité de stockage de 40 Go M.2-SSD, 3D flash, dès la configuration de base.

Une génération de PCs conçue pour un emploi universel

Les appareils certifiés Microsoft Azure de la gamme ultra-compacte IPC répondent aux exigences des constructeurs de machines. Augmentation de la modularité, gain de place, hautes performances de calcul et faibles coûts sont des caractéristiques indispensables. Les « Distributed System Architecture », l’IoT ou l'Industrie 4.0 sont autant de concepts pour lesquels la gamme ultra-compacte a été développée :

  • C6015 et C6017 , conçus pour des applications à performances modérées, avec CPU Intel® Atom (jusqu'à quatre cœurs)
  • C6030 et C6032 , PCs haut de gamme avec processeurs Core i3 à i7 de jusqu'à 3,9 GHz par noyau (à Dual Core)


Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/