L'arrivée du C6040, qui apporte encore plus de puissance, en tant que dernier membre de la série de PC industriels C60xx ultra-compacts de Beckhoff, ouvre aux utilisateurs un tout nouveau monde de possibilités d'application. L'une des nombreuses façons d'obtenir cette densité de puissance sans précédent est de mettre en œuvre la 12e génération de processeurs Intel® Core™ comportant jusqu'à 16 cœurs.
Selon le type de processeur, la 12e génération distingue les cœurs de performance classiques et les cœurs d'efficacité. Comme pour les générations précédentes de processeurs, la 12e génération d'Intel® Celeron®, Pentium® et Core™ i3 et i5 sont équipés exclusivement de cœurs de performance classiques. Cependant, la particularité des processeurs Intel® Core™ i7 et i9 utilisés dans le C6040 tient au fait qu'ils sont les premiers à être installés en architecture hybride. Cela signifie que quatre cœurs d'efficacité supplémentaires sont ajoutés aux processeurs Core™ i7 et huit aux Core™ i9. Cette combinaison de cœurs de performance et d'efficacité permet de faire fonctionner des applications sur un total de 12 ou 16 cœurs de processeur.
Alors que les cœurs de performance sont principalement adaptés aux applications hautes performances à un seul thread, de nombreux autres threads peuvent être exécutés en temps réel ou en mode utilisateur sur les cœurs d'efficacité supplémentaires. De plus, chaque cœur peut être configuré individuellement via la fréquence d'horloge. Le bloc d'alimentation supplémentaire intégré à la carte mère, qui a été développé et produit en interne à Verl, offre des réserves de puissance suffisantes pour utiliser pleinement la puissance de traitement disponible des processeurs. En termes de taille, le C6040 ne mesure que 132 x 202 x 76 mm. Ce nouveau PC industriel polyvalent est particulièrement adapté aux commandes d'axes sophistiquées, aux applications IHM complexes et aux applications présentant des temps de cycle extrêmement courts, ainsi qu'aux applications de machine learning et de vision industrielle.
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/