LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C6040 erweitert Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Reihe

Ultra-kompakter IPC setzt neuen Maßstab hinsichtlich der Leistungsdichte

Der C6040 als neuestes Mitglied der Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Serie C60xx von Beckhoff ergänzt die Baureihe um ein noch leistungsstärkeres Gerät und eröffnet dem Anwender somit weitere Anwendungsmöglichkeiten. Die bisher unerreichte Leistungsdichte wird u. a. durch den Einsatz der Intel®-Core™-Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 16 Kernen erzielt.

Die 12. Generation unterscheidet je nach Prozessortyp zwischen klassischen Performance-Cores und sogenannten Efficiency-Cores. Wie bei den vorherigen Prozessor-Generationen werden auch bei der 12. Generation die Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 und i5 ausschließlich mit klassischen Performance-Cores ausgestattet. Die im C6040 verwendeten Prozessoren Intel® Core™ i7 und i9 sind dahingegen erstmals in einer Hybrid-Architektur aufgebaut. Dies bedeutet, dass der Core™ i7 um vier und der Core™ i9 um acht zusätzliche Efficiency-Cores ergänzt wird. Die Kombination aus Performance- und Efficiency-Cores ermöglicht so die Umsetzung von Applikationen auf insgesamt 12 oder 16 Prozessorkernen.

Während Performance-Cores vor allem für hochperformante Single-Thread-Anwendungen geeignet sind, lassen sich auf den zusätzlichen Efficiency-Cores viele weitere Threads in Echtzeit oder im User-Mode ausführen. Jeder einzelne Kern kann in der Taktfrequenz darüber hinaus individuell konfiguriert werden. Das auf dem selbstentwickelten und in Verl produzierten Motherboard zusätzlich integrierte Netzteil bietet ausreichend Leistungsreserven, um die vorhandene Rechenpower der Prozessoren vollumfänglich nutzen zu können.

Dabei misst der C6040 nur 132 x 202 x 76 mm. Der neue Industrie-PC ist flexibel einsetzbar und insbesondere geeignet für komplexe Achssteuerungen, aufwändige HMI-Applikationen, Anwendungen mit äußerst kurzen Zykluszeiten sowie Machine-Learning- und
Machine-Vision-Applikationen.

Produkte

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/