倍福 C60xx 超緊湊型 工業 PC 系列新增了性能更加強大的 C6040,為用戶開啟了一個全新的應用領域。C6040搭載擁有多達 16 個內核的第 12 代 Intel® Core™ 處理器,實現了前所未有的功率密度。
第 12 代處理器採用了「性能核心加能效核心」的混合設計架構。 與前幾代處理器一樣,第 12 代 Intel® Celeron®、Pentium® 和 Core™ i3 和 i5 僅配備了傳統的性能核心。但 C6040 中搭載的 Intel® Core™ i7 和 i9 處理器的特殊之處在於,它們首次採用混合架構。這意味 Core™ i7 處理器額外增加四個能效核心,Core™ i9 處理器則增加了八個。 這種性能核心和能效核心共存的混合設計可以在總共 12 或 16 個處理器核心上實施應用程序。
性能核心主要負責單線程的高負載任務,而能效核心擅長於即時處理或透過用戶模式處理多線程任務。更重要的是,每個核的時鐘頻率都是獨立的。主板上額外整合的電源(在倍福德國總部自主研發生產)提供了足夠的電力儲備,可以充分利用處理器的可用計算能力。 C6040 的尺寸僅為 132 x 202 x 76 mm。這款新型通用型工業 PC 特別適合用於複雜的多軸控制、HMI 應用和周期極短的應用, 以及機器學習和機器視覺應用。
![Ms. Amy Chen](/media/pictures/contact/amy-chen.jpg)
Ms. Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣
+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/