DétacherÉpinglerFermer

Apr 27, 2018

System-integrated solutions for the process industry

Beckhoff combines automation, process engineering and IoT communication in one system.

More about this video

Ultra compactes, les nouvelles bornes EtherCAT à sécurité intrinsèque offrent une connexion directe aux équipements de terrain, jusqu’en zone Ex 0

Avec leurs entrées/sorties de sécurité intrinsèque, les nouvelles bornes EtherCAT ultra compactes de la série ELX, permettent un raccordement direct des équipements de terrain dans les zones Ex 0, 1 et 2. La solution automates base PC de Beckhoff, regroupe tous les avantages du diagnostic intégré qu’offre le système EtherCAT, permettant de combiner à la fois l’automatisme et le process.

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.

Process industry

Process industry

PC-based control: The universal solution for automation and process technology