LosmakenBevestigenSluiten

Apr 27, 2018

System-integrated solutions for the process industry

Beckhoff combines automation, process engineering and IoT communication in one system.

More about this video

Uiterst compact en intrinsiek veilig: EtherCAT-aansluitingen voor directe aansluiting van veldapparatuur tot in Ex-Zone 0

De nieuwe EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie maken met hun intrinsiek veilige in- en uitgangen in een uiterst compacte behuizing de aansluiting van veldapparaten in Ex-Zone 0, 1 en 2 mogelijk. Daarmee biedt de op pc gebaseerde besturing van Beckhoff een naadloze combinatie van automatisering en procestechniek – met alle voordelen van een ononderbroken diagnose direct in het EtherCAT-systeem.

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.

Process industry

Process industry

PC-based control: The universal solution for automation and process technology