Beckhoff lleva la tecnología de automatización al siguiente nivel con TwinCAT PLC++. Tanto la ingeniería como el tiempo de ejecución son notablemente más rápidos, sin comprometer los puntos fuertes característicos de TwinCAT: integración perfecta, compatibilidad y apertura. Aprovechando la tecnología de compilación más avanzada y una nueva estructura del sistema, la avanzada función de chatbot TwinCAT CoAgent está ahora totalmente integrada como un eficiente asistente de programación.
En el tiempo de ejecución de TwinCAT PLC++, el mismo código de control se ejecuta hasta 1,5 veces más rápido en comparación con la versión anterior de TwinCAT PLC. Uno de los aspectos más destacados es el nuevo compilador TwinCAT PLC++, que optimiza aún más el tiempo de ejecución del código de control, ofreciendo un aumento general de rendimiento de hasta 3 veces. La nueva arquitectura TwinCAT PLC++ también admite una integración aún más profunda de las funciones de TwinCAT. Esto permite integrar eficazmente TwinCAT CoAgent, la evolución de TwinCAT Chat, como asistente de programación que admite la generación de código tanto textual como gráfico.
TwinCAT CoAgent lleva la ingeniería de control al siguiente nivel integrando a la perfección tecnología de vanguardia directamente en los proyectos TwinCAT. El agente ofrece un apoyo eficaz para una amplia gama de tareas, desde sugerencias precisas de código y optimización inteligente del mismo hasta la creación automática de documentación exhaustiva. El contenido generado por TwinCAT CoAgent se puede incorporar fácilmente a proyectos de ingeniería establecidos una vez haya sido revisado por un usuario. TwinCAT CoAgent también ofrece acceso directo a la documentación completa de Beckhoff y apoya el desarrollo de controles HMI intuitivos. Esto significa que las interfaces de usuario pueden diseñarse y configurarse de forma más rápida e intuitiva que nunca. Incluso existe la opción de crear topologías de E/S sin esfuerzo a través del chat, incluido el cambio de nombre de terminales y la configuración de nuevos módulos de E/S. En el futuro, será posible ajustar los parámetros individualmente, mientras que un asistente inteligente proporcionará ayuda con la configuración óptima. Esto no sólo agiliza la configuración de E/S, sino que también la hace especialmente flexible para requisitos específicos. La amplia funcionalidad de TwinCAT CoAgent lo posiciona como un asistente digital personal con el potencial de revolucionar los flujos de trabajo de ingeniería.
Products

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España