TwinSAFE incorpora nuevos componentes de hardware y una actualización del controlador de seguridad en software, mejorando la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones industriales
Con TwinSAFE, Beckhoff ofrece una completa cartera de componentes de software y hardware diseñados para garantizar la seguridad funcional en diversas aplicaciones. Esta gama se expande y mejora constantemente, como lo demuestran las nuevas E/S de seguridad y el PLC de seguridad TwinCAT con funcionalidad EL6910.
El terminal EtherCAT EL1957 TwinSAFE es un terminal digital de entrada y salida para sensores con contactos libres de potencial para 24 V CC. Dispone de ocho entradas de seguridad y cuatro salidas de seguridad (hasta 2 A). El EL1957 también integra una lógica TwinSAFE programable y permite así la implementación directa de la aplicación de seguridad en el terminal. Con este terminal TwinSAFE, los usuarios pueden diseñar sus aplicaciones de seguridad de forma rentable y con granularidad fina, ya que con él pueden crear una solución de bucle de seguridad completa basada en las entradas y salidas locales utilizando un único componente de seguridad. Otros productos nuevos son el terminal EtherCAT EL2962 TwinSAFE con dos contactos de relé seguros y entradas analógicas seguras, inicialmente para 4-20 mA, que están disponibles en las dos versiones con capacidad SIL3 EL3952 y ELX3952. Además, los módulos TwinSAFE EJ6910, EJ1957 y EJ1918 ahora también están disponibles en la versión -0001 sin carcasa, por lo que pueden integrarse en cualquier dispositivo.
La funcionalidad del EL6910 TwinSAFE Logic dedicado también se ha transferido al PC industrial. Esto convierte al PLC de seguridad TwinCAT en el marco para el tiempo de ejecución EL6910. La solución sigue siendo compatible en binario con la variante de hardware, lo que permite utilizar las mismas herramientas (TE9000 para la ingeniería y TwinSAFE Loader/User para la interacción independiente de TwinCAT 3). Sin embargo, a diferencia de la solución de hardware, en este caso se consiguen tiempos de respuesta más rápidos y límites de configuración más elevados gracias al uso de avanzadas arquitecturas de procesador: 4096 en lugar de 512 FB, 1024 en lugar de 128 grupos TwinSAFE, 2014 en lugar de 212 conexiones TwinSAFE, y tiempos de ciclo de 8 µs a 7 ms en lugar de 1 ms a 15 ms.
Products

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España