LösenAnheftenSchließen

TwinSAFE mit neuen Hardware-Komponenten und Update der Software-Sicherheitssteuerung

Portfolio-Erweiterung und Sicherheitssteuerung im Industrie-PC

Mit TwinSAFE bietet Beckhoff ein breites Portfolio an Soft- und Hardware-Komponenten für die funktionale Sicherheit. Dieses Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt, wie zahlreiche neue Safety-I/Os und die TwinCAT Safety PLC mit EL6910-Funktionalität zeigen.

Die TwinSAFE-EtherCAT-Klemme EL1957 ist eine digitale Eingangs- und Ausgangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie verfügt über acht fehlersichere Eingänge und vier fehlersichere Ausgänge (bis zu 2 A). Die EL1957 integriert außerdem eine programmierbare TwinSAFE Logic und ermöglicht dadurch eine direkte Implementierung der Sicherheitsapplikation in der Klemme. Mit dieser TwinSAFE-Klemme kann der Anwender seine Sicherheitsapplikationen kostengünstig und feingranular gestalten, da sich ein kompletter Safety Loop basierend auf den lokalen Ein- und Ausgängen in einer Safety-Komponente lösen lässt. Weitere Neuheiten sind die TwinSAFE-EtherCAT-Klemme EL2962 mit zwei sicheren Relais-Kontakten sowie sichere analoge Eingänge zunächst für 4…20 mA, die in den zwei SIL3-fähigen Ausführungen EL3952 und ELX3952 zur Verfügung stehen. Hinzu kommen die TwinSAFE-Module EJ6910, EJ1957 und EJ1918, die in der Version -0001 nun auch ohne Gehäuse verfügbar sind und damit in beliebige Geräte integriert werden können.

Die Funktionalität der dedizierten TwinSAFE Logic EL6910 wurde zudem in den Industrie-PC transferiert. Somit ist die TwinCAT Safety PLC das Framework für die EL6910 Runtime. Dabei bleibt die Lösung binärkompatibel mit der Hardware-Variante, sodass sich das gleiche Tooling (TE9000 als Engineering und TwinSAFE Loader/User für TwinCAT-3-unabhängige Interaktion) verwenden lässt. Im Gegensatz zur Hardwarelösung werden hier allerdings aufgrund der Nutzung modernster Prozessorarchitekturen schnellere Reaktionszeiten und höhere Projektierungsgrenzen erreicht: 4096 statt 512 FBs, 1024 statt 128 TwinSAFE-Gruppen, 2014 statt 212 TwinSAFE-Connections sowie 8 µs bis 7 ms statt 1 ms bis 15 ms Zykluszeit.

Produkte

Herr Walter Eichner

Herr Walter Eichner
Beckhoff Automation GmbH
SATURN Tower
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Österreich

+43 1263 2238-0
press@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/