Los nuevos terminales EtherCAT EL14xx y EL24xx amplían la completa cartera de Beckhoff en entradas/salidas digitales, combinando funciones probadas con una arquitectura de circuitos optimizada para un rendimiento superior.
La integración de componentes avanzados asegura la fiabilidad a largo plazo y garantiza la disponibilidad futura de los sistemas. Estas familias de productos, que ahora incluyen hasta 32 canales, brindan la máxima flexibilidad para aplicaciones estándar con funcionalidades básicas. Las siguientes E/S están disponibles inicialmente en las series de terminales EtherCAT EL14xx y EL24xx:
- EL1409: entrada digital de 16 canales, 24 V CC, filtro de entrada 3 ms, conmutación positiva
- EL1489: entrada digital de 16 canales, 24 V CC, filtro de entrada 3 ms, conmutación a masa
- EL1429: entrada digital de 16 canales, 24 V CC, filtro de entrada 3 ms, conmutación positivo/masa
- EL1417: Entrada digital de 32 canales, 24 V CC, ajustable, conmutación positiva
- EL2409: salida digital de 16 canales, 24 V CC, 0,5 A, conmutación positiva
- EL2489: salida digital de 16 canales, 24 V CC, 0,5 A, conmutación a masa
- EL2407: salida digital de 32 canales, 24 V CC, 0,5 A, conmutación positiva

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España