LösenAnheftenSchließen

Neue EtherCAT-Digital-Ein- und -Ausgangsklemmen

Bewährte Features für maximale Flexibilität

Die neuen EtherCAT-Klemmen EL14xx und EL24xx ergänzen das breite bisherige Portfolio von Beckhoff im Bereich Digital-Eingang und Digital-Ausgang. Sie vereinen bewährte Funktionen mit einer optimierten Schaltungsarchitektur.

Der Einsatz moderner Bauteile gewährleistet Zukunftssicherheit und garantiert eine langfristige Lieferfähigkeit. Diese Produktfamilien EL14xx und EL24xx bieten – jetzt auch mit bis zu 32 Kanälen – eine maximale Flexibilität für Standardanwendungen mit grundlegender Basisfunktionalität. In den neuen EtherCAT-Klemmen-Reihen stehen zunächst folgende I/Os zur Verfügung:

  • EL1409: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, positivschaltend
  • EL1489: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, masseschaltend
  • EL1429: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, positiv-/masseschaltend
  • EL1417: 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, positivschaltend
  • EL2409: 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, positivschaltend
  • EL2489: 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend
  • EL2407: 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, positivschaltend
Herr Walter Eichner

Herr Walter Eichner
Beckhoff Automation GmbH
SATURN Tower
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Österreich

+43 1263 2238-0
press@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/