AM3011-wByz-000a | Servomotor 0,18 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3011-wByz-000a | Servomotor 0,18 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3011-wByz-000a | Servomotor 0,18 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3011-wByz-000a | Servomotor 0,18 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3011-wByz-000a | Servomotor 0,18 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3011 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,18 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 8 k6 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: AM8011

Produktinformationen

Angaben für 230 V ACAM3011-wByz-000a
MotortypSynchron Servomotor
Nennspannung230 V AC
Stillstandsdrehmoment0,18 Nm
Nenndrehmoment0,17 Nm
Spitzendrehmoment0,708 Nm
Nenndrehzahl8000 min-1
Nennleistung0,14 kW
Stillstandsstrom1,16 A
Spitzenstrom5,8 A
Drehmomentkonstante0,16 Nm/A
Rotorträgheitsmoment0,017 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber, Multiturn-Absolutwertgeber
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikM23
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

GehäusedatenAM30xx
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium-Druckguss
Beschichtung/Oberflächelackiert
AbmessungenAM3011-wByz-000a
a30 j6
b8 k6
d25 mm
l46 mm
r40 mm
k (Encoder) (ohne Bremse)79,1 mm
k (Encoder) (mit Bremse)116,1 mm
k (Resolver) (ohne Bremse)69,6 mm
k (Resolver) (mit Bremse)106,6 mm
Bestellschlüssel
AM3011-wByz-000a
uFlanschgröße
vBaulänge
w = 0glatte Welle (Vorzugstyp)
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM301x bis AM303x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM301x bis AM303x)
xWicklungscode A … T
y = 0Resolver, 2-polig
y = ASingleturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 16 Sinusperioden pro Umdrehung
y = BMultiturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 4.096 Sinusperioden pro Umdrehung
z = 0ohne Haltebremse
a = 1Anschlusskabel 0,5 m mit angeschlagenen Steckern (nur für AM301x/AM302x), nur für Resolver (y = 0)
a = 5yTec-Stecker (nur für AM301x)
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen