Das Kondensatormodul MD9000-2025-2250 erweitert die Zwischenkreiskapazität und eignet sich zur Stützung des Zwischenkreises. Es dient zur Energieeinsparung: Spannungsspitzen, die beim Abbremsen von Motoren entstehen, werden aufgenommen und gespeichert. Dadurch minimiert das MD9000-2025-2250 den Einsatz des Bremswiderstands weitestgehend und reduziert die Verlustleistung. Das Speichermodul reduziert die Gesamtanschlussleistung des Antriebs, die Sicherung kann kleiner dimensioniert werden.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MD9000-2025-2250 |
---|---|
Produktgruppe | Drive-Module |
Kategorie/Ausführung | Kondensator |
Einspeisespannung aus Backplane | 600 V DC |
Kapazität | 2025 µF |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | ja |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, EAC |
Gehäusedaten | R2S2T4 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 240 mm x 152 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen