![AT2000-xx00 | XTS-Starterkits](https://multimedia.beckhoff.com/media/at2000-xx00-0055__web_preview.png)
Die XTS-Starterkits ermöglichen als mechatronische XTS-Einheit eine Plug-and-Play-Lösung für den schnellen und effektiven XTS-Einstieg. Mechanische Versuche und Programmierungen eigener Bewegungsprofile sind einfach möglich. Das Starterkit ist in drei verschiedenen Baulängen mit unterschiedlichen Moveranzahlen verfügbar.
Basisbestandteile
- Traggestell mit montierten Motormodulen, Führungsschienen und Mover
- Betriebsbereiter Schaltschrank inkl. leistungsfähigem Industrie-PC
- Lizenzen für TwinCAT NC PTP und XTS-Software
- 1 Tag Support und Programmierunterstützung mit einem Beckhoff Applikationsingenieur
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Motormodul gerade | Mover | Länge |
---|---|---|---|
AT2000-0500-0055 | 3 x AT2000-0250, 1 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 4 x AT9014-0055-0550, 1 x AT9014-0055-1550 | 500 mm |
AT2000-0500-0170 | 3 x AT2000-0250, 1 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 4 x AT9014-0070-0550, 1 x AT9014-0070-1550 | 500 mm |
AT2000-1000-0055 | 6 x AT2000-0250, 2 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 9 x AT9014-0055-0550, 1 x AT9014-0055-1550 | 1000 mm |
AT2000-1000-0170 | 6 x AT2000-0250, 2 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 9 x AT9014-0070-0550, 1 x AT9014-0070-1550 | 1000 mm |
AT2000-1500-0055 | 10 x AT2000-0250, 2 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 9 x AT9014-0055-0550, 1 x AT9014-0055-1550 | 1500 mm |
AT2000-1500-0170 | 10 x AT2000-0250, 2 x AT2002-0250 (Einspeisung) | 9 x AT9014-0070-0550, 1 x AT9014-0070-1550 | 1500 mm |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen