![AA3053-4xyz | Elektrozylinder 25.000 N (Fmax), 0,5 m/s (vmax)](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa3053__web_preview.png)
Der Elektrozylinder AA3053 bietet je nach Spindelsteigung eine Spitzenkraft von 12500…25000 N sowie eine maximale Geschwindigkeit von 0,5…1,0 m/s in einem Spannungsbereich von 100…480 V AC. Die Abmessungen des AA3053 entsprechen in Flanschmaß und Anschraubpunkten denen, eines Pneumatikzylinders nach ISO 15552 mit 100 mm Kolbendurchmesser. Neben der einfachen Implementierung in vorhandene Systeme, lässt sich somit auch standardisierte Peripherie eines Pneumatikzylinders unproblematisch nutzen.
Dabei treffen Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge der Servotechnik wie geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Effizienz.
Der verbaute sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zusätzlich ermöglicht der Elektrozylinder den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit deren Hilfe sich die Prozessleistung einfach und schnell optimieren lässt. Als Optionen sind unterschiedliche Spindelsteigungen, sowie eine spielfreie Haltebremse verfügbar. Zu den Elektrozylindern liefert Beckhoff die benötigten anschlussfertigen Leitungen und die Software.
Highlights
- basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
- kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
- einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
- vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Spitzenkraft | Dauerkraft | Max. Geschwindigkeit | Max. Beschleunigung |
---|---|---|---|---|
AA3053-4xyz | 25.000 N | 6350 N | 0,50 m/s | 10 m/s² |
AA3053-6xyz | 12.500 N | 3175 N | 1,0 m/s | 20 m/s² |
Produktinformationen
Technische Daten | AA3053-4xyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Spindelantrieb |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Spitzenkraft | 25.000 N |
Dauerkraft | 6350 N |
Spitzenstrom | 36,8 A |
Dauerstrom | 7,6 A |
Max. Geschwindigkeit | 0,50 m/s |
Max. Beschleunigung | 10 m/s² |
Max. Hub | 250 mm |
Spindelsteigung | 10 mm mit Verdrehsicherung |
Kühlung | Konvektion |
Motorfeedback | OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Multiturn-Absolutwertgeber |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AA3xxx |
---|---|
Schutzart | IP50, IP54 mit Entlüftungsschlauch anstelle des Entlüftungsstopfens |
Bauform | Flansch nach ISO 15552, Flanschmontage nach IM B14, IM V18, IM V19 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa3x53__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AA3053-4xyz |
---|---|
a | 55 f8 |
b | M20 x 1,5 |
d | 40 mm |
l | 89 mm |
r | 110 mm |
k | 475 mm (Die Bestelloption z (Haltebremse) hat keinen Einfluss auf die Gesamtlänge des Motors) |
Bestellschlüssel
AA3053-4xyz | |
---|---|
x = 4 | 250 mm Hub |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen