Der Servomotor AM8723 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 1,20 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R2 (77 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b=9 k6 und ein freies Wellenende von d=20 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8723-wEyz | 1,2 Nm | 2,20 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen