Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | grau |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | grau |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 12 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,1 mm ± 0,2mm (0.240" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø 14,50 mm |
B1 | 44,0 mm |
B2 | Ø 14.50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-A1A2-0020 | 2,00 m |
ZK2000-A1A2-0040 | 4,00 m |
ZK2000-A1A2-0075 | 7,50 m |
ZK2000-A1A2-0100 | 10,00 m |
ZK2000-A1A2-0120 | 12,00 m |
ZK2000-A1A2-0140 | 14,00 m |
ZK2000-A1A2-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen