Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-2124__web_dimensions.gif)
A1 | 39,60 mm |
B1 | 27,50 mm |
B2 | 19,20 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-2134-0005 | 0,50 m |
ZK2000-2134-0006 | 0,60 m |
ZK2000-2134-0010 | 1,00 m |
ZK2000-2134-0020 | 2,00 m |
ZK2000-2134-0030 | 3,00 m |
ZK2000-2134-0050 | 5,00 m |
ZK2000-2134-0100 | 10,00 m |
ZK2000-2134-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen