Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grau |
A1 | 33,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3200-3010 | 1,00 m |
ZK2020-3200-3020 | 2,00 m |
ZK2020-3200-3030 | 3,00 m |
ZK2020-3200-3050 | 5,00 m |
ZK2020-3200-3060 | 6,00 m |
ZK2020-3200-3070 | 7,00 m |
ZK2020-3200-3100 | 10,00 m |
ZK2020-3200-3160 | 16,00 m |
ZK2020-3200-3250 | 25,00 m |
ZK2020-3200-3300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen