Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2020-3200__web_dimensions.gif)
A1 | 34,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3200-0003 | 0,30 m |
ZK2020-3200-0005 | 0,50 m |
ZK2020-3200-0010 | 1,00 m |
ZK2020-3200-0011 | 1,10 m |
ZK2020-3200-0012 | 1,20 m |
ZK2020-3200-0013 | 1,30 m |
ZK2020-3200-0015 | 1,50 m |
ZK2020-3200-0020 | 2,00 m |
ZK2020-3200-0025 | 2,50 m |
ZK2020-3200-0030 | 3,00 m |
ZK2020-3200-0035 | 3,50 m |
ZK2020-3200-0045 | 4,50 m |
ZK2020-3200-0050 | 5,00 m |
ZK2020-3200-0060 | 6,00 m |
ZK2020-3200-0070 | 7,00 m |
ZK2020-3200-0080 | 8,00 m |
ZK2020-3200-0085 | 8,50 m |
ZK2020-3200-0090 | 9,00 m |
ZK2020-3200-0100 | 10,00 m |
ZK2020-3200-0125 | 12,50 m |
ZK2020-3200-0130 | 13,00 m |
ZK2020-3200-0150 | 15,00 m |
ZK2020-3200-0155 | 15,50 m |
ZK2020-3200-0170 | 17,00 m |
ZK2020-3200-0200 | 20,00 m |
ZK2020-3200-0205 | 20,50 m |
ZK2020-3200-0250 | 25,00 m |
ZK2020-3200-0285 | 28,50 m |
ZK2020-3200-0300 | 30,00 m |
ZK2020-3200-0400 | 40,00 m |
ZK2020-3200-0500 | 50,00 m |
ZK2020-3200-0600 | 60,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen