![ZK4501-8022-xxxx | Motorverlängerungsleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4501-8022-0xxx__web_preview.png)
hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 81 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
mit UL- und CSA-Zulassung
Geeignet für:
- ZK4800-8022-xxxx
- ZK4800-8062-xxxx
- ZK4500-8022-xxxx
- ZK4500-8062-xxxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1,5 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 10,5 - 12,0 mm |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,00 mm² (ca. AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-itec__web_dimensions.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
B1 | 44,00 mm |
B2 | 19,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4501-8022-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen