![PS9421-4840-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 24…56 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 24…56 V DC, 1 x 40 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/PS9421-4840-0000__web_preview.png)
Das Redundanzmodul PS9421-4840-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 20 A Stromversorgungen mit 24 V DC oder 48 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 40 A dauerhaft tragen. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 46 mm auf der DIN-Schiene.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS9421-4840-0000 |
---|---|
Eingangsspannung | DC 24…56 V |
Eingangsstrom | 2 x 20 A |
Eingangsstrom für 5 s | 2 x 20…32,5 A |
Ausgangsstrom | 0…40 A |
Ausgangsstrom für 5 s | 40…65 A |
Spannungsabfall Eingang/Ausgang | 60 mV typ.; Eingang 2 x 10 A, 120 mV typ.; Eingang 2 x 20 A |
Verlustleistung | 1,8 W typ.; 48-V-Eingang: 2 x 10 A, 2,3 W typ.; 48-V-Eingang: 1 x 20 A |
Betriebstemperaturbereich | -40…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 360 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL508, ATEX, IECEx, Class I Div2 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 46 mm x 124 mm x 127 m |
Material | Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Eingang/Ausgang: Schraubtechnik |
Anschlussquerschnitt | Eingang/Ausgang: e*: 0,5…16 mm², f*: 0,5…10 mm², a*: 0,5…10 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang/Ausgang: AWG 22-8 |
Abisolierlänge | 12 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen