LösenAnheftenSchließen

SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT6625-0600
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom600 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter42,4 mm
Baugröße6
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 120 mm x 98 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen