LösenAnheftenSchließen

SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT6411-0500
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom500 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung3 VA
Max. Durchmesser Rundleiter27,9 mm
Baugröße4
Abmessungen (B x H x T)49 mm x 80 mm x 59 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC
Zubehör
ZB8201-0630Schnappbefestigung für SCT61xx/SCT63xx/SCT64xx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen