LösenAnheftenSchließen

IL2302-B901 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-B901 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-B901 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-B901 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

IL2302-B901 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Ethernet, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

Das Koppler-Box-Modul IL2302-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIL2302-Bxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeM12, schraubbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus USsiehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Besondere EigenschaftenIP-Link-Koppler
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Technische DatenIL2302-B901
Erweiterungsmodulemax. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten
Digitale Peripheriesignalemax. 964 Inputs und 964 Outputs
Analoge Peripheriesignalemax. 127 Inputs und 127 Outputs
ProtokollTwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff-Real-Time-Ethernet (nur IL230x-B90x)
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Übertragungsraten10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate
Businterface1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert)
ÜbertragungsmediumIndustrial-Ethernet-Kabel (Cat.5), 100 MBaud
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.30 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Topologiesternförmig über Ethernet-Hub oder -Switch
Länge zwischen Stationen100 m (Verteiler, Hub bis B900)
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-6100-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0020Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000
ZK1020-0101-1000IP-Link-Verbindungsstecker, zum Verbinden bündig montierter Module

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen