![EL9290 | Potenzialeinspeiseklemme, für Spannungen bis 230 V AC, mit Sicherung](https://multimedia.beckhoff.com/media/el9290__web_preview.png)
Die Potenzialeinspeiseklemme EL9290 mit Sicherung, ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit einer abgesicherten Spannung von bis zu 230 V AC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte abgesichert an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Die Absicherung erfolgt mit einer 6,3-A-Schmelzsicherung welche an der Front wechselbar ist.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9290 |
---|---|
Technik | Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Erneute Einspeisung | ja |
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC |
Eingebaute Feinsicherung | …6,3 A |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
PE-Kontakt | ja |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | 1 |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-6pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 70 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen