![EP9576-1032 | EtherCAT Box, Brems-Chopper-Box](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep9576-1032__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP9576-1032 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen. In Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Puffervermögen, wird diese abgeleitet.
Der Bremswiderstand wandelt überschüssige Energie, die beim Bremsen von Motoren entsteht, in Wärme um. Die EP9576-1032 kann in Verbindung mit den Schrittmotormodulen EP70xx, den Servomotormodulen EP7211, der DC-Motor-Endstufe EP7342 oder anderen kompakten Antriebslösungen eingesetzt werden.
Die EP9576-1032 verfügt über interne Diagnosefunktionen. Warnungen oder Fehlermeldungen z. B. bei Erreichen/Überschreiten der erlaubten Grenztemperaturwerte werden über EtherCAT gemeldet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP9576-1032 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Technik | Brems-Chopper |
Aufgabe im EtherCAT-System | Bremswiderstand zur Ableitung von antriebstechnischen Überspannungen |
Nennspannung | beliebig bis 72 V |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig |
Kapazität | 155 µF |
Max. Rippelstrom | 10 A |
Innenwiderstand | < 5 mΩ |
Chopper-Spannung | einstellbar |
Integrierter Bremswiderstand | 11 Ω, 60 W |
Regelbereich Überspannung | 1 V typ., über CoE-Daten parametrierbar |
Taktrate Bremswiderstand | lastabhängig, max. 100 µs, 2-Punktregelung |
Potenzialtrennung | 500 V |
Diagnose | Temperatur auf der Platine, Über-/Unterspannung |
Besondere Eigenschaften | einstellbarer Schwellwert |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 7/8"-Versorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep9576-1032__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen