![EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep8601-0022__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP8601-0022 bietet eine Kombination aus verschiedenen Ein- und Ausgängen und neun verschiedenen Signalarten. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen auch je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal mit 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.
Die EP8601-0022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EP8601-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Eingangsfilter | konfigurierbar (1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms) |
Anschluss Signale | M12 |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung US |
Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
Potenzialtrennung | 500 V |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Technische Daten | Multifunktion | Zähler |
---|---|
Anschlusstechnik | 1 x Vor-/Rückwärtszähler |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 11 V DC, 3 mA typ. |
Anzahl Zähler | max. 1 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Zählfrequenz | max. 100 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen, sperren, Ausgang schalten |
Technische Daten | Multifunktion | Encoder |
---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 V DC |
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | 1 x A, B: 24 V DC, Single-Ended-Anschluss, EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 11 V DC, 3 mA typ. |
Zusätzliche Eingänge | Latch-/Gate-Eingang, 24 V DC |
Zähler | 32 Bit |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen, sperren, speichern, Ausgang schalten
|
Technische Daten | Multifunktion | Digital-Ausgang |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl Ausgänge | max. 4 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Technische Daten | Multifunktion | PWM |
---|---|
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang, Push-pull-Outputs |
Anzahl Ausgänge | max. 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Grundfrequenz | 20 Hz…25 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) |
Auflösung | 16 Bit |
Technische Daten | Multifunktion | Analog-Eingang |
---|---|
Anzahl Eingänge | 1 |
Wandlungszeit | ~ 1 ms |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) |
Signaltyp | single-ended |
Innenwiderstand | Spannungseingang: > 200 kΩ
Stromeingang: 33 Ω typ. |
Messbereich, nominell | -10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA |
Messbereich, technisch | -10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V (Spannungs- und Strommessung) |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, ExtendedRange, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar |
Technische Daten | Multifunktion | Analog-Ausgang |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 |
Wandlungszeit | ~ 500 µs |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) |
Messbereich, nominell | -10/0…+10 V | 0/+4…+20 mA |
Messbereich, technisch | -10.73…+10.73 V | 0…+21.47 mA |
Bürde | Spannungsausgang: > 5 kΩ (kurzschlussfest) Stromausgang: < 350 Ω (kurzschlussfest) |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0022__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen