![EPP9022-0060 | EtherCAT P-Box, mit Spannungs-Diagnose](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp9022-0060__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP9022-0060 eignet sich zur Diagnose und Messung der Spannungen US und UP sowie Ströme IS und IP bzw. zur Messung dieser Größen sowohl temporär während der Inbetriebnahme als auch dauerhaft im Anlagenbetrieb. Über LEDs (grün, gelb und rot) wird der Spannungsbereich auf der Box auch ohne einen EtherCAT-Master angezeigt. In einem laufenden EtherCAT-Netzwerk können die Werte von US, UP, IS und IP auch als Prozessdaten im Master ausgelesen werden. Die Spannungslevels zur Anzeige der LEDs können per CoE angepasst werden.
Zusätzlich befindet sich auf der EtherCAT P-Box eine M8-Power-Buchse, an der ein externes Multimeter zum Messen der Spannungen angeschlossen werden kann.
Eine besondere Eigenschaft ist, dass die EtherCAT P-Box in einer sehr kleinen, platzsparenden Bauform realisiert wurde.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP9022-0060 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT P |
Businterface | M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Aufgabe im EtherCAT-System | Diagnose der Spannungen US/UP und Ströme IS/IP |
Anzahl Kanäle | IN: 1 x EtherCAT P, OUT: 1 x EtherCAT P |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Summenstrom | Einspeisung max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Stromtragfähigkeit pro Port | max. 3 A je US und UP |
Besondere Eigenschaften | Diagnose-LED für US, Diagnose-LED für UP |
Gewicht | ca. 90 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EPPxxxx-006x |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 86 mm x 22 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp9022-x060__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen