LösenAnheftenSchließen

EPP4314-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPP4314-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPP4314-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | +24 V DC UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | DI
5 | Output +
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EPP4314-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPP4314-1002 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP4314-1002 verfügt über zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge und zwei digitale Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von ±10 oder ±20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit.

Bei den Ausgängen wird der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 16 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Auf einem M12 befinden sich je ein digitaler Typ-3-Eingang mit 10µs Eingangsfilterzeit und ein analoger Ein- und ein analoger Ausgang. Da digitaler Eingang sowie analoge Ein-/ Ausgänge gemeinsam auf jeweils einem M12 angeordnet sind, können komplexe Endgeräte mit einem Anschlusskabel angesteuert werden. Das erspart zusätzliche Kosten, Kabelkanäle als auch Verlegearbeiten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP4314-1002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge2
Anzahl Eingänge2 x analog, 2 x digital
Anschluss Ein-/AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Signaltyp-20/0/4…+20 mA, kanalweise parametrierbar
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
BürdeAusgang: < 500 Ω
InnenwiderstandEingang: 85 Ω typ. + Diodenspannung
Auflösung16 Bit
WandlungszeitEingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs
Messfehler/UnsicherheitEingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US120 mA
Besondere EigenschaftenKombi-Modul, Strom je Kanal parametrierbar
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm