AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kWNeu

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Ballastschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1203-1000-00001 x 110…240 V AC20,37 kWSynchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor
AF1203-1100-00001 x 110…240 V AC20,37 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor
AF1203-1200-00001 x 110…240 V AC20,37 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen