TX1260 | TwinCAT NC I

TX1260 | TwinCAT NC I

TX1260 | TwinCAT NC I

TX1260 | TwinCAT NC I

TX1260 | TwinCAT NC I

Erweiterung der TwinCAT PTP um die Möglichkeit, Bewegungen mit bis zu drei Bahn- und bis zu fünf Hilfsachsen zu interpolieren. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.

Eigenschaften

  • max. 3 Bahnachsen und bis zu 5 Hilfsachsen pro Interpolationskanal
  • max. 31 Kanäle
  • unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe
  • Programmierung in DIN 66025
  • Zugriff alternativ über Funktionsbausteine nach IEC 61131-3
  • Interpreterfunktionen wie Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Variablenprogrammierung
  • Geometriefunktionen: Geraden und Kreise im 3D-Raum, Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbare Ebenen, Look-ahead-Funktion
  • Online-Umkonfiguration von Achsen in Gruppen, Bahnoverride, Slavekopplung an Bahnachsen, Hilfsachsen, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
  • Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
  • komfortables Debugging mit Online-Monitoring von aktueller Soll-/Istposition (Schleppabstände aller Achsen), aktuell bearbeiteter NC-Programmzeile, aktuell interpretierter NC-Programmzeile, Kanalstatus
  • Unterstützung von kinematischen Transformationen in Verbindung mit TS511x

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTX1260
BeinhaltetTX1250
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
CPU-Architekturx86, Arm®
Bestellangaben
TX1260Lizenz zur Nutzung der Interpolations- und PTP-Positionierungssoftware mit integrierter IEC 61131-3-SPS TwinCAT PLC, enthält Programmiersoftware und Laufzeitsystem

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen