TS6341 | TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512

TS6341 | TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512

TS6341 | TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512

TS6341 | TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512

TS6341 | TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512

Die Softwarebibliothek TwinCAT PLC Serial Communication 3964R/RK512 realisiert die serielle Kommunikation über das 3964R- bzw. RK512-Protokoll. Unterstützt werden die serielle Schnittstelle des PCs und die seriellen Beckhoff Busklemmen KL6xxx. Die TwinCAT-PLC-Serial-Communication-Bibliothek ist enthalten.

Die SPS-Bibliothek TwinCAT PLC Serial Communication RK512 unterstützt das Senden und Empfangen von SPS-Variablen beliebigen Typs. Die Daten, mit einer Länge von bis zu 128 Byte, werden transparent als Datenbausteine übertragen. Zur sicheren Datenübertragung wird unterhalb des RK512-Protokolls das 3964R-Protokoll verwendet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6341
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6341Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Kommunikation über serielle Busklemmen oder PC-COM-Ports mittels 3964R- und RK512-Protokoll

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen