TwinCAT PROFINET RT Device (Slave) ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung mit Intel®-Chipsatz und dem von Beckhoff entwickelten Realtime-Ethernet-Treiber ein PROFINET-RT-Device macht. Aus einer Ethernet-Schnittstelle wird durch die Installation des Supplements ein PROFINET-Slave. Das Supplement kann auf PCs und Embedded-PCs genutzt werden. In Verbindung mit der PROFINET-Klemme EL6631-0010 für das EtherCAT-I/O-System lässt sich PROFINET auch über EtherCAT tunneln. Damit kann jedes EtherCAT-Netzwerk auch mit PROFINET-RT-Controllern Daten austauschen. Beim Einsatz der EL6631-0010 ist das Supplement TwinCAT PROFINET RT Device nicht notwendig.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | TS6270 |
|---|---|
| Unterstützte Ethernet-Hardware | TwinCAT Realtime-Ethernet-Hardware |
| Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
| Software | TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC |
| Zykluszeit | min. 1 ms |
| Anzahl der möglichen IO-Devices | 1 + 7 virtuelle Devices |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TS6270 | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET RT Device für Windows XP, XP Embedded |
| TS6270-0030 | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT PROFINET RT Device für Windows-CE-Plattformen |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen