TS5210 | TwinCAT CNC E

TwinCAT CNC in der Export-Version (E-Version) bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu vier gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionspakete ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

  • max. 8 Bahnachsen/geregelte Spindeln, max. 64 Achsen/geregelte Spindeln (optional), max. 12 Kanäle
  • max. 4 gleichzeitig interpolierende Bahnachsen
  • unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe
  • Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Parameter-/Variablenprogrammierung, Anwendermakros, Spindel- und Hilfsfunktionen, Werkzeugfunktionen
  • Geometriefunktionen Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbaren Ebenen, max. 64 Bahnachsen pro Kanal, Look-ahead-Funktion
  • Achsfunktionen, Koppel- und Gantry-Achsenfunktion, Override, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
  • Programmierung in DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterung
  • Zugriff über Funktionsbausteine aus TwinCAT PLC nach IEC 61131-3
  • Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Satzvorlauf, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
  • komfortables Debugging mit Online-Monitoring aller Zustände

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5210
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT CNC
Bestellangaben
TS5210Lizenz zur Nutzung der CNC-Bahnsteuerungssoftware auf Basis von TwinCAT PLC oder TwinCAT NC PTP

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen