Das Technologiepaket TF8560 bündelt unsere langjährige Motion-Expertise aus der Kunststoffindustrie. Es enthält praxiserprobte vorentwickelte Standardbausteine für typische Motion-Anwendungen in Kunststoffmaschinen. Die enthaltenen Motion-Funktionen sind vorbereitet für eine integrierte Sicherheitslösung mit TwinSAFE. Durch die Standardbausteine reduzieren sich Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten deutlich. TF8560 unterstützt die intuitive Inbetriebnahme der Achse und die virtuelle Inbetriebnahme durch integrierte Simulationen.
Die Softwarestrukturen sind unabhängig vom gewählten Antriebskonzept an das Maschinenkonzept anpassbar: Hydraulische, elektrische oder hybride Bewegungsachsen werden mit einem einheitlichen Interface an typische Aufgaben in Kunststoffmaschinen adaptiert. Mithilfe der kinematischen Transformationen werden nicht-lineare Mechaniken wie Kurbeltrieb oder Kniehebel unterstützt. Ablösende Regelungen mit Wechsel zwischen Geschwindigkeits- und Druck-Sollwerten werden transparent für hydraulische oder elektrische Antriebskonzepte zur Verfügung gestellt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8560 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200, TF5000, TF5050 |
Betriebssystem | Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8560-0v40 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8560-0v50 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8560-0v60 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8560-0v70 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8560-0v80 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen