Die Software-Bibliothek TF8550 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise in einem speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltem TwinCAT-HMI-Paket. TF8550 ermöglicht Visualisierungen und vollumfängliche HMI-Anwendungen mit minimalem Entwicklungsaufwand und integriert sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete. TF8550 basiert auf TF2000 und ermöglicht eine intuitive Benutzerführung für das HMI von Kunststoffmaschinen durch branchentypische grafische Objekte und eine große Auswahl an benutzerfreundlichen Funktionen für spezifische Kunststoffprozesse. Es sind unter anderem grafische Objekte zur Visualisierung in Extrusionsanlagen (Temperatureingabe/-anzeige), in der Blasformtechnik (Wanddicken-Editor, Pfeildiagramm) und für Spritzgießmaschinen (Tabellen-Editor, grafische Istwert-/Sollwertanzeige) konfigurierbar. Die Interaktionen und das HMI-Layout von TF8550 basieren auf den Anforderungen des Kunststoffmarktes und werden kontinuierlich erweitert. Ein konfigurierbares Look-and-feel für kundenspezifisches HMI-Markendesign ist möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8550 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF2000 |
Betriebssystem | Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8550-0v50 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8550-0v60 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8550-0v70 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8550-0v80 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen