![TF7300 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf7xxx__web_preview.png)
TwinCAT 3 Vision Metrology 2D bietet verschiedene Möglichkeiten zum subpixelgenauen Detektieren von Kanten, Löchern und Kreisbögen sowie zur Bestimmung von Längen, Abständen, Durchmessern, Winkeln und Koordinaten.
Mittels verschiedener Kalibrationsfunktionen können z. B. optische Verzeichnungen oder perspektivische Verzerrungen durch den geometrischen Aufbau korrigiert und Pixelwerte in Weltkoordinaten, Längen oder Strecken umgerechnet werden. Dies ermöglicht beispielsweise die metrische Anzeige oder Ausgabe der Werte sowie die direkte Vorgabe von Greifpunkten für Roboter in deren Koordinatensystemen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF7300 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF7100 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF7300-0v50 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7300-0v60 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7300-0v70 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7300-0v80 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7300-0v81 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7300-0v82 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7300-0v83 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7300-0v84 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF7300-0v90 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7300-0v91 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7300-0v92 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7300-0v93 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7300-0v94 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen