![TF3685 | TwinCAT 3 Weighing Library](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf3685-weighting-lib__web_preview.png)
Die TwinCAT 3 Weighing SPS-Bibliothek erlaubt es, insbesondere mit den I/Os der EtherCAT-Klemmen ELM35xx und EL3356, eine Waage für die Gewichtsmessung in die PC-basierte Maschinensteuerung zu integrieren. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf dem Prozess des dynamischen Wiegens. Dabei ist die Signalfilterung besonders anspruchsvoll, da die Wiegezeit maßgeblich die Gesamtprozesszeit der Maschine beeinflusst. Eine schnelle Signalfilterung bei gleicher Präzision bedeutet folglich ein schnelleres Gewichtsergebnis, was sich dann in schnelleren Maschinen widerspiegelt.
Da eine Wägezelle und eine Messwerterfassung über die entsprechenden EtherCAT-Klemmen noch keine Waage abbilden, setzt genau dort die SPS-Bibliothek an. Mit ihr können auch mehrere Wägezellen zu einer Gesamtwaage zusammengeschaltet werden. Außerdem wird die Skalierung der Messwerte übernommen, und Funktionen wie Nullsetzen und Tarieren werden ebenfalls über die neuen SPS-Bausteine abgedeckt. Neben einer manuellen Triggerung der Gewichtsmessung ist auch eine automatische Messung möglich. Das Produktionsgut wird erkannt und die Messung direkt durchgeführt. Der wesentliche Vorteil ist dabei, dass externe Trigger, wie Lichtschranken und Initiatoren, entfallen können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3685 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Beinhaltet | TF3680 |
Betriebssystem | Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3685-0v30 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF3685-0v40 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3685-0v50 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3685-0v60 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3685-0v70 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3685-0v80 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3685-0v81 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3685-0v82 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3685-0v83 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3685-0v84 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3685-0v90 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3685-0v91 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3685-0v92 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3685-0v93 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3685-0v94 | TwinCAT 3 Weighing Library, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen