LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der SENSOR+TEST 2025

Systemintegrierte Messtechnik auf höchstem Niveau: mit PC-based Control

SENSOR+TEST 2025

DIE MESSTECHNIK-MESSE

Highend-Messtechnik von der Sensoranbindung bis in die Cloud: Welche Vorteile eine durchgängige Messkette für Prüfstände und DAQ Anwendungen hat, zeigt Beckhoff vom 6. bis 8. Mai auf der Sensor + Test in Halle 1, Stand 330. Vom Automotive-Zulieferer bis zum zertifizierten Prüfinstitut − zahlreiche Unternehmen vertrauen auf die systemintegrierte Messtechnik von Beckhoff. Eine neue Generation von EtherCAT Klemmen mit hochgenauen Multifunktions-Ein- und -Ausgängen, Varianten für die Wasserstoffindustrie und E-Mobilität vergrößern das Einsatzspektrum von PC-based Control.

Als Highlight zeigen wir Ihnen die Erweiterung des bestehenden Energiemesstechnik-Programms mit einer steckbaren Lösung für Distributed Power Management. Gern stellen wir Ihnen unser einzigartiges Messtechnikkonzept persönlich vor.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand 330!

Jetzt Ticket reservieren.

Durchgängig bis in die Cloud:
die Beckhoff Messkette

Die optimale Verzahnung von Hard- und Softwaremodulen bietet eine vollständige Messkette:

  • variabel – Sensor-Anbindung an I/O-Module in IP20 und IP67
  • performant – hochpräzise und zeitsynchrone Datenübertragung mit EtherCAT und EtherCAT G
  • vielseitig – softwareseitige Integration aller Funktionen in TwinCAT
  • flexibel – Standard- und Präzisionsmesstechnik nach Bedarf konfigurieren
  • offen – Beckhoff Messtechnik mit vorhandenen Steuerungen kombinieren

Mehr erfahren

Kaskadierte Zellspannungsmessung mit EtherCAT-Klemmen:
EL3008-0003 (8 x
±3 V) und EL3008-0005 (8 x ±5 V)

  • präzise, schnell und hochauflösend – Kurz- und Langzeitmonitoring von Einzel-Zellspannungen z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen
  • multifunktional – Messung von gestapelten Spannungen bis 1.500 V CAT II
  • effizient – weniger Messleitungen bei Erfassung großer Zellenstapel durch kaskadierte Verdrahtung

Mehr erfahren

Energiemessklemmen EL3475:
Energieverbrauch und Netztransparenz leicht gemacht

  • schnelle Installation – steckbarer RJ45-Anschluss für minimalen Verkabelungsaufwand
  • einfache Inbetriebnahme – vorkonfektionierte Leitungen für Spannung und Strom
  • fehlersicher dank elektronischer Typenschilder – Vermeidung von Konfigurationsfehlern
  • präzise Netzanalyse – Messung aller relevanten elektrischen Werte
  • direkte EtherCAT‑Integration – einfache Systemeinbindung für Netztransparenz sowie Kommunikation mit übergeordneten Analysetools

Mehr erfahren

Sensor-Fusion für Ausrichtung und Condition Monitoring:
Achs-Gyroskop EP3751-0260

  • Orientierung im Raum – 3-Achs-Beschleunigungssensor mit 3-Achs-Gyroskop kombiniert
  • präzise und schnell – hohe Auflösung (20 Bit) und Samplerate (4 kHz)
  • vielseitig – ermöglicht präzise Erfassung von Drehbewegungen, Beschleunigungen und der Lage von Bauteilen
  • robust – IP67-geschütztes Gehäuse, hohe Schwingungs-, Schock- und EMV-Festigkeit

Mehr erfahren

I/O: neue Generation von Analog‑Klemmen

  • flexibel einsetzbar – unterstützen alle Normsignale im Bereich ±10 V und ±20 mA (EL307x, EL407x, EL4374)
  • maximale Genauigkeit – analoge Unsicherheit unter 0,1 % und erweiterte Mess-/Ausgabebereiche (±107 %)
  • leistungsstark – Bürden bis zu 750 Ω (Strom) bzw.> 2 kΩ (Spannung) problemlos anschließbar
  • schnelle Reaktionszeiten – 16‑Bit‑Auflösung und Wandlungsraten von 2 kSps für präzise Steuerung
  • einfache Inbetriebnahme – Klartextbeschreibung der Werte mit Fließkommazahlen minimiert Fehler

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
06.05.2025 – 08.05.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 1, Stand 330
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00Uhr
Link zur Messe:
www.sensor-test.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com